Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NS41UG0/2BK-[10-600/5]X[220-9990/10]-E |
NS41UG0/2BK-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,] |
NS82UG0/2BK-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS82UG0/2BK-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,M,MM] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Riemenbreite (mm) | Anzahl der Lagen | Riemenumfang, Länge (mm) | Meandering Prevention Crosspiece | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 Arbeitstage | 10 | 10 ~ 600 | 1 Windung | 220 ~ 9990 | NA | ||
1 | 10 Arbeitstage | - | 30 ~ 600 | 1 Windung | 220 ~ 9990 | M5 Type / MM Type | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 ~ 1200 | 2 Windung | 220 ~ 9990 | NA | ||
1 | 10 Arbeitstage | - | 30 ~ 1000 | 2 Windung | 220 ~ 9990 | A Type / M Type / MM Type |
Loading...
Riemenkennwerte | Schneidkante / Elektrische Leitfähigkeit | Oberflächenabdeckung, Farbe | Schwarz | Oberflächenabdeckung, Material | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenabdeckung, Form | flach | Endlosausführung | Finger | Zugglied, Material | Polyester |
Dicke(mm) | Frontseite: 0,2; Rückseite: - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Riemenbreite(mm)
Riemenumfang, Länge(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften