Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NS41VG5/5G-[10-600/5]X[220-9990/10]-E |
NS82VG0/5G-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Riemenbreite (mm) | Anzahl der Lagen | Riemenumfang, Länge (mm) | Dicke (mm) | Meandering Prevention Crosspiece | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 ~ 600 | 1 Windung | 220 ~ 9990 | Frontseite: 0,5; Rückseite: 0,5 | NA | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 ~ 1200 | 2 Windung | 220 ~ 9990 | Frontseite: 0,5; Rückseite: - | NA |
Loading...
Riemenkennwerte | Universell einsetzbar / Besondere hygienische Anforderungen / Elektrische Leitfähigkeit | Oberflächenabdeckung, Farbe | Grün | Oberflächenabdeckung, Material | Vinylchlorid |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenabdeckung, Form | flach | Endlosausführung | Finger | Zugglied, Material | Polyester |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Riemenbreite(mm)
Riemenumfang, Länge(mm)
Dicke(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften