Flachriemen für Schrägförderung / LOGISTAR, NS82VKG□□□, NS82VKU□□□, NS82VX□□□ / max. 15°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NS82VKUG5/8DBT-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82VKUG5/8DBT-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​B]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Riemenbreite
(mm)
Riemenumfang, Länge
(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
1 10 Arbeitstage 10 ~ 1200220 ~ 9990NA
1 10 Arbeitstage 30 ~ 1000220 ~ 9990A Type / B Type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Riemenkennwerte Neigung / Elektrische Leitfähigkeit Oberflächenabdeckung, Farbe Marineblau Oberflächenabdeckung, Material Polyurethan
Oberflächenabdeckung, Form Vertikale Nut Endlosausführung Verdickte Stufen Zugglied, Material Polyester
Anzahl der Lagen 2 Windung Dicke(mm) Frontseite: 0,8; Rückseite: 0,5

Technischer Support