Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Oberflächenabdeckung, Farbe | Riemenbreite (mm) | Oberflächenabdeckung, Form | Riemenumfang, Länge (mm) | Meandering Prevention Crosspiece | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | - | [Grün] Grün | 10 ~ 1200 | [Gewebe] Tiefe Nut | 220 ~ 9990 | NA | ||
1 | 10 Arbeitstage | - | [Grün] Grün | 30 ~ 1000 | [Gewebe] Tiefe Nut | 220 ~ 9990 | A Type / B Type | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Grün] Grün | 10 ~ 1200 | Raue Oberfläche | 220 ~ 9990 | NA | ||
1 | 10 Arbeitstage | - | [Grün] Grün | 30 ~ 1000 | Raue Oberfläche | 220 ~ 9990 | A Type / B Type | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Grau] Grau | 10 ~ 1200 | Raue Oberfläche | 220 ~ 9990 | NA | ||
1 | 10 Arbeitstage | - | [Grau] Grau | 30 ~ 1000 | Raue Oberfläche | 220 ~ 9990 | A Type / B Type |
Loading...
Riemenkennwerte | Neigung / Elektrische Leitfähigkeit | Oberflächenabdeckung, Material | Vinylchlorid | Endlosausführung | Finger |
---|---|---|---|---|---|
Zugglied, Material | Polyester | Anzahl der Lagen | 2 Windung | Dicke(mm) | Frontseite: 2,0; Rückseite: - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenabdeckung, Farbe
Riemenbreite(mm)
Oberflächenabdeckung, Form
Riemenumfang, Länge(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften