Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NS82VKG0/15GYTT-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS82VKG0/15GYTT-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,B] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Riemenbreite (mm) | Riemenumfang, Länge (mm) | Meandering Prevention Crosspiece | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | 10 ~ 1200 | 220 ~ 9990 | NA | ||
1 | 10 Arbeitstage | 30 ~ 1000 | 220 ~ 9990 | A Type / B Type |
Loading...
Riemenkennwerte | Neigung / Elektrische Leitfähigkeit | Oberflächenabdeckung, Farbe | Grau | Oberflächenabdeckung, Material | Thermoplastisches Elastomer |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenabdeckung, Form | Fischgrätenmuster | Endlosausführung | Finger | Zugglied, Material | Polyester |
Anzahl der Lagen | 2 Windung | Dicke(mm) | Frontseite: 1,5; Rückseite: - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Riemenbreite(mm)
Riemenumfang, Länge(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften