Gewindestangen / ALNHSC-BR-M□□-□□□ / rechtsgängig / Messing

Gewindestangen / ALNHSC-BR-M□□-□□□ / rechtsgängig / Messing
  • Mengenrabatt

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ALNHSC-BR-M6-30
ALNHSC-BR-M8-55
ALNHSC-BR-M10-40
ALNHSC-BR-M10-70
ALNHSC-BR-M12-150
ALNHSC-BR-M12-210
ALNHSC-BR-M12-260
ALNHSC-BRN-M6-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Gewinde (M)
(mm)
[L] Länge
(mm)

1.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10630

2.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10855

2.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101040

4.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101070

17.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012150

26.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012210

20.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012260

2.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10675

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Gewebe Ausführung - Gewinde Metrisches Regelgewinde
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Technischer Support