Sechskantmutter, 1 Ausführung fein (gefräst)

Sechskantmutter, 1 Ausführung fein (gefräst)

Konfigurierbar in [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Diese Sechskantmutter von SUNCO ist ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Sechskantmutter in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HNT1-ST-M50
HNT1-ST-M72
HNT1-ST-M80
HNT1B-ST-M76
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M)

73.59 €

1 6 Arbeitstage 1050

80.01 €

1 6 Arbeitstage 1072

110.46 €

1 6 Arbeitstage 1080

102.83 €

1 6 Arbeitstage 1076

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung N/A Anwendungen, Funktionen Standard
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) N/A Gewindetoleranz Ausführung A

Technischer Support