Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NFS2040-[50-4000/1]
Referenzrahmenbreite(mm) | 20 | Profilgröße | 20×40 | Profilausführung | Rechteckig |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Profilschlitze | 1 Nut × 2 Nuten | Oberflächenbehandlung | Transparent eloxiertes Aluminium | Ausführung mit geriffelter Oberfläche | 4-seitige Nut |
Anfasen der Vorderseite | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften