Alu-Konstruktionsprofile / NFS4040 / 40x40

Alu-Konstruktionsprofile / NFS4040 / 40x40
Sicherheitsabdeckung 40. Rahmen: 40 × 40. Material: Oberflächenbehandlung: EN AW-6063 Equiv.-T5 Eloxierung, Stückgewicht (kg/m): 1.7

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NFS4040-[50-4000/1]

Teilenummer
NFS4040-[50-4000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Length
(mm)
1 9 Arbeitstage 50 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Referenzrahmenbreite(mm) 40 Profilgröße 40 x 40 Profilausführung Quadratisch
Anzahl der Profilschlitze 1 Nut × 1 Nuten Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium Ausführung mit geriffelter Oberfläche 4-seitige Nut
Anfasen der Vorderseite NA

Technischer Support