Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AK001 |
AK002 |
AK003 |
AK004 |
AK007 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Breite (mm) | Länge (mm) | Flanschyp – Wandstärke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.46 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 14.7 | 7 | 7 | 50 | ||
92.37 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 25.97 | 10 | 10 | 50 | ||
101.26 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 28.22 | 10 | 10 | 100 | ||
75.93 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 29.4 | 10 | 10 | 150 | ||
36.75 € 18.74 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 10,0 | 9.8 | 3.2 | 60 | 12.5 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Alniko-Magnet | Werkstoffangaben | Alnico 5 | Oberflächenbehandlung | NA |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Breite(mm)
Länge(mm)
Flanschyp – Wandstärke(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften