Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CR001 |
CR002 |
CR003 |
CR004 |
CR005 |
CR006 |
CR007 |
CR008 |
CR009 |
CR011 |
CR012 |
CR013 |
CR016 |
CR018 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (Ø) | Flanschyp – Wandstärke (mm) | Oberflächenbehandlung | Spezielle Hinweise | Innen-Ø (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.21 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 20.1~30.0 | 19.5 | 25.5 | 5 | Verzinkt | Ohne Gewindebohrung | 3.2 | ||
8.31 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 40.1~50.0 | 30.674 | 31.5 | 4.7 | Verzinkt | Ohne Gewindebohrung | 4.3 | ||
17.37 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 100,1~ | 101.43 | 50 | 8.5 | Verzinkt | Ohne Gewindebohrung | 5 | ||
50.08 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 100,1~ | 343 | 77 | 11 | Verchromt | Ohne Gewindebohrung | 6 | ||
9.09 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 60.1~70.0 | 45.08 | 36 | 7.3 | Verzinkt | Ohne Gewindebohrung | 4.2 | ||
12.75 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 100,1~ | 75.52 | 44 | 8 | Verzinkt | M4 Gewindebohrung | 4 | ||
4.89 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | ~10.0 | 6.174 | 16 | 3 | Verzinkt | Ohne Gewindebohrung | 2.7 | ||
5.12 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10.1~20.0 | 12.054 | 19.8 | 4 | Verzinkt | Ohne Gewindebohrung | 3.5 | ||
7.02 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 10.1~20.0 | 16.17 | 23 | 5.2 | Verzinkt | Ohne Gewindebohrung | 5 | ||
17.38 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 100,1~ | 98 | 51.5 | 7.95 | Verzinkt | Ohne Gewindebohrung | 4.9 | ||
34.72 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 100,1~ | 245 | 66 | 9.8 | Verzinkt | Ohne Gewindebohrung | 9.5 | ||
34.72 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 100,1~ | 245 | 66 | 9.8 | Verzinkt | Ohne Gewindebohrung | 6.2 | ||
57.61 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 100,1~ | 392 | 80 | 12.7 | Verzinkt | Ohne Gewindebohrung | 10.2 | ||
68.55 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 100,1~ | 539 | 98 | 12.5 | Verzinkt | Ohne Gewindebohrung | 9.5 |
Loading...
Form | Rund | Magnetausführung (Werkstoff) | Ferrit-Magnet | Werkstoffangaben | Ferrit-Magnet |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Außen-Ø(Ø)
Flanschyp – Wandstärke(mm)
Oberflächenbehandlung
Spezielle Hinweise
Innen-Ø(φ)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften