Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (mm) | Dicke (mm) | Oberflächenbehandlung | Spezielle Hinweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.50 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2.94 | 15 | 4 | Ohne (N-Pol weiß) | - | ||
4.25 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 4.998 | 20 | 5 | Ohne (N-Pol weiß) | - | ||
14.05 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 20.1 bis 30.0 | 27.146 | 50 | 10 | NA | - | ||
2.89 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0.98 | 8 | 3 | NA | - | ||
3.24 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2.156 | 10 | 5 | NA | - | ||
2.01 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0.49 | 6 | 2 | NA | - | ||
5.01 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 8.134 | 30 | 5 | Ohne (N-Pol schwarz) | - | ||
3.94 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3.528 | 10 | 10 | Ohne (N-Pol weiß) | - | ||
3.36 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2.646 | 12 | 5 | NA | - | ||
3.91 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 5.39 | 15 | 8 | NA | - | ||
4.79 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 9.016 | 20 | 10 | NA | - | ||
4.30 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 5.39 | 25 | 4 | NA | - | ||
9.26 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 13.818 | 30 | 10 | Ohne (N-Pol schwarz) | - | ||
9.26 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | 20.1 bis 30.0 | 19.11 | 38 | 10 | NA | - | ||
15.59 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 40.0 | 25.088 | 38 | 15 | Ohne (N-Pol rot) | - | ||
1.69 € 1.27 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 10,0 | 0.196 | 2 | 3 | Ohne (N-Pol weiß) | - | ||
2.05 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0.196 | 2.3 | 2.8 | NA | - | ||
2.12 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0.196 | 2.3 | 4.5 | NA | - | ||
2.16 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0.392 | 3.2 | 5 | NA | - | ||
1.90 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1.96 | 4 | 2 | NA | - | ||
1.79 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0.294 | 5 | 1 | Ohne (S-Pol rot) | - | ||
2.23 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0.686 | 5 | 3 | NA | - | ||
2.61 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1.176 | 6 | 5 | NA | - | ||
2.40 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0.784 | 8 | 2 | NA | - | ||
3.00 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1.666 | 8 | 5 | NA | - | ||
3.11 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1.372 | 10 | 3 | NA | - | ||
3.36 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2.94 | 10 | 7 | NA | - | ||
3.25 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2.156 | 12 | 4 | NA | - | ||
3.25 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2.156 | 12.5 | 3.8 | NA | - | ||
3.63 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3.528 | 15 | 5.2 | Ohne (N-Pol weiß) | - | ||
3.55 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2.744 | 17 | 3 | Ohne (mit N-Pol-Kerbe) | - | ||
3.50 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0.882 | 19 | 1.2 | NA | - | ||
4.01 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3.234 | 20 | 3 | NA | - | ||
4.15 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 4.214 | 20 | 4 | NA | - | ||
4.37 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 6.174 | 20 | 7 | NA | - | ||
5.24 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 12.446 | 20 | 15 | NA | - | ||
4.56 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 7.644 | 25 | 6 | Ohne (N-Pol weiß) | - | ||
9.71 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 18.228 | 30 | 13.5 | Ohne (N-Pol rot) | - | ||
4.30 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 6.468 | 18 | 8 | NA | - | ||
4.05 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 6.468 | 15 | 10 | NA | - | ||
2.23 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0.588 | 5.2 | 2.5 | Spiegelnde Oberflächenbearbeitung | Beide Pole mit abgerundeter Oberfläche | ||
3.42 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2.352 | 15 | 3 | NA | - | ||
3.17 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1.666 | 10 | 4 | Ohne (mit N-Pol-Kerbe) | - | ||
3.41 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0.098 | 1.5 | 3 | NA | - | ||
2.16 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0.392 | 3.5 | 3.5 | NA | - | ||
2.16 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0.098 | 3.8 | 0.53 | NA | - | ||
1.95 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0.392 | 5 | 2 | NA | - | ||
2.35 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0.98 | 5 | 8 | NA | - | ||
2.68 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1.47 | 6.35 | 6.35 | NA | - | ||
2.07 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0.686 | 7 | 2 | NA | - | ||
3.44 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2.744 | 13 | 5 | NA | - | ||
3.52 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3.724 | 13 | 6.5 | NA | - | ||
3.81 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 4.312 | 15 | 6.5 | NA | - | ||
3.63 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3.43 | 17 | 4 | NA | - | ||
3.66 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2.94 | 15 | 4 | Spiegelnde Oberflächenbearbeitung | - | ||
4.31 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 4.214 | 20 | 4 | Spiegelnde Oberflächenbearbeitung | - | ||
3.36 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0.392 | 5 | 3 | NA | Magnetkraftrichtung: Radial |
Loading...
Modell | Rund | Magnetausführung (Werkstoff) | Ferrit-Magnet | Werkstoffangaben | Anisotropes Ferrit |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Außen-Ø(mm)
Dicke(mm)
Oberflächenbehandlung
Spezielle Hinweise
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften