Kronenmutter, kurze Ausführung, 2 Ausführung, Feingewinde【1-70 Stk. pro Packung】

Kronenmutter, kurze Ausführung, 2 Ausführung, Feingewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig), UniChrome-Beschichtung / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Benötigen Sie eine neue Kronenmutter? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Kronenmutter in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HNTF2-ST3W-MS36
HNTF2-ST-MS14
HNTF2-ST-MS16
HNTF2-ST-MS20
HNTF2-ST-MS22
HNTF2-ST-MS24
HNTF2-ST-MS30
HNTF2-ST-MS36
HNTF2-ST-MS39
HNTF2-ST-MS45
HNTF2-ST-MS48
HNTF2-STU-MS20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)

32.88 €

1 6 Arbeitstage 1036Chromatiert (III-wertig)Box/Packung[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)

5.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1014[Keine] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Keine] N/A

5.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016[Keine] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Keine] N/A

6.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020[Keine] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Keine] N/A

545.94 €

70 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1022[Keine] N/ABox/Packung[Keine] N/A

15.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1024[Keine] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Keine] N/A

19.55 €

1 6 Arbeitstage 1030[Keine] N/ABox/Packung[Keine] N/A

29.04 €

1 6 Arbeitstage 1036[Keine] N/ABox/Packung[Keine] N/A

37.83 €

1 6 Arbeitstage 1039[Keine] N/ABox/Packung[Keine] N/A

80.49 €

1 6 Arbeitstage 1045[Keine] N/ABox/Packung[Keine] N/A

115.48 €

1 6 Arbeitstage 1048[Keine] N/ABox/Packung[Keine] N/A

400.00 €

70 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -20Glänzend chromatierte BeschichtungNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Glänzend chromatierte Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Gewindeart Metrisches Feingewinde Anwendungen, Funktionen Fallschutz
Ausführung mit Sechskantmutter Ausführung 2

Technischer Support