Auf / Zu-Ventil (mit Abluftdruckfunktion) EA425SJ-110

Auf / Zu-Ventil (mit Abluftdruckfunktion) EA425SJ-110
【Product Specifications】
・Operating pressure range- 0 to 0.9MPa
・Service temperature range-0 to 60℃(no freezing)
・Body material-resin:PBTMetal:Brass yellow(Rust-resistant electroless nickel plating)
・Applicable fluid-Air
・IN-10mm
・OUT-10mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA425SJ-110

Teilenummer
EA425SJ-110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.86 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Auf / Zu-Ventil (mit Abluftdruckfunktion) EA425SJ-110, die Teilenummer ist EA425SJ-110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA425SJ-110.

Technischer Support