Schlauchklemme EA463A-80【5 Stk. pro Packung】

Schlauchklemme EA463A-80
【Product Specifications】
・Material-Galvanized steel
・Band width: -12 to -25: 9mm, -32 to -160: 12mm
・Band thickness: -16 to -32: 0.8mm -40 to -160: 1mm
・Hose dia. (mm)…60 to 80
・Qty. / unit…5 pcs

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA463A-80

Teilenummer
EA463A-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.30 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Schlauchklemme EA463A-80, die Teilenummer ist EA463A-80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA463A-80.

Technischer Support