[Edelstahl] Stahlschlauchklemmensatz EA463C

[Edelstahl] Stahlschlauchklemmensatz EA463C
【Product Specifications】
・Material-Stainless steel
・Hexagonal(‐)screw-1/4"
・Case size-167x126x62mm〈Set items〉
・EA463C-16(20pcs.)-Band width:8mm、 Suitable dia.:5.6 to 16mm
・EA463C-20(20pcs.)-Band width:8mm、 Suitable dia.:11 to 20mm
・EA463C-23(20pcs.)-Bandwidth:8mm、 Suitable dia.:13 to 23mm
・EA508MD-1(Case)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA463C

Teilenummer
EA463C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

119.50 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für [Edelstahl] Stahlschlauchklemmensatz EA463C, die Teilenummer ist EA463C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA463C.

Technischer Support