Konstantmoment-Klemme EA463CK-143

Konstantmoment-Klemme EA463CK-143
【Product Specifications】
・Material-Band: stainless steel, Bolt: steel
・Band width-16mm
・Band thickness-0.7mm
・Hex screw-3/8
・Torque range-5.7 to 14Nm (58 to 144kg/cm)
・This clamp is unaffected by expansion/shrinkage of hoses caused by temperature change, ensuring stable tightening torque.
・Compatible dia.…121 to 143mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA463CK-143

Teilenummer
EA463CK-143
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.70 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Konstantmoment-Klemme EA463CK-143, die Teilenummer ist EA463CK-143.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA463CK-143.

Technischer Support