Schwenkbares Rückschlagventil EA465A-6

Schwenkbares Rückschlagventil EA465A-6
【Product Specifications】
・Product in conformity with JIS Standard
・Material-Bronze (body)
・Max pressure-Oil, gas, air, pulsating water (120℃ or below),saturated steam: 0.98MPa (10kgf/cm2), Still water (120℃ or below): 1.37MPa (14kgf/cm2)
・Thread (PT)…3/4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA465A-6

Teilenummer
EA465A-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

92.30 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Schwenkbares Rückschlagventil EA465A-6, die Teilenummer ist EA465A-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA465A-6.

Technischer Support