Gewindeeinsätze / EA949VG-2A / Zollgewinde UNC

Gewindeeinsätze / EA949VG-2A / Zollgewinde UNC

Benötigen Sie einen neuen Gewindeschneider? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von ESCO. Der Gewindeschneider in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Material] Edelstahl (EN 1.4301 Equiv.) / [Set Details] Recoil, Einsetzwerkzeug, Bohrer für vorbereitete Bohrung, Recoil-Gewindebohrer, Magnetzungenentferner / Verwenden Sie einen Gewindeschneider separat / [Gehäuseabmessungen] 195 x 85 x 30 (H)mm / [Gewindedurchmesser] #10-24 / [Anzahl der Recoils] 15 Stk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA949VG-2A

Teilenummer
EA949VG-2A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

117.46 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Gewindeeinsätze / EA949VG-2A / Zollgewinde UNC, die Teilenummer ist EA949VG-2A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA949VG-2A.

Technischer Support