Gewindeeinsätze Recoil (Unc) / EA949VH-15 / Zollgewinde UNF【10 Stk. pro Packung】

Gewindeeinsätze Recoil (Unc) / EA949VH-15 / Zollgewinde UNF

Dieses Recoil-Einsatzgewinde von ESCO ist ein Muss in jedem Materiallager. Das Recoil-Einsatzgewinde in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

- [Material:] rostfreier Stahl (EN 1.4301 Equiv.) - [Durchmesser:] 5/16-24 - Länge (mm) 12 - [Menge pro Einheit:] 10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA949VH-15

Teilenummer
EA949VH-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.00 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Gewindeeinsätze Recoil (Unc) / EA949VH-15 / Zollgewinde UNF, die Teilenummer ist EA949VH-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA949VH-15.

Technischer Support