Gewindeeinsätze Recoil (Unc) / EA949VH-5A / Zollgewinde UNF

Gewindeeinsätze Recoil (Unc) / EA949VH-5A / Zollgewinde UNF

Dieser Gewindeschneider von ESCO ist ein Muss in jedem Materiallager. Der Gewindeschneider in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

- [Material:] rostfreier Stahl (EN 1.4301 Equiv.) - [Details des Sets:] Recoil, Einsetzwerkzeug, Bohrer für das vorbereitete Loch, Recoil-Gewindebohrer, Magnetwerkzeug zum Entfernen des Zapfen - Verwenden Sie einen separaten Gewindebohrerhalter - [Gehäuse:] 195 x 85 x 30 (H)mm - [Durchmesser:] 5/16"-24 - [Gewindeeinsätze:] 15 Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA949VH-5A

Teilenummer
EA949VH-5A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

129.40 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Gewindeeinsätze Recoil (Unc) / EA949VH-5A / Zollgewinde UNF, die Teilenummer ist EA949VH-5A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA949VH-5A.

Technischer Support