Klappgriffe / EA951K-93 / Edelstahl / Durchgangsbohrung

Klappgriffe / EA951K-93 / Edelstahl / Durchgangsbohrung
【Product Specifications】
・Hole dia.: -93: 5mm-105: 5.6mm
・Material-SUS304 (polishing)
・Handle ID: -93: 69 x 30mm, -105: 76 x 30mm
・Plate dim.…93 x 75
・Ring ID…57
・Wire dia.…8

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA951K-93

Teilenummer
EA951K-93
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.62 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Klappgriffe / EA951K-93 / Edelstahl / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist EA951K-93.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA951K-93.

Technischer Support