Bockrollen / EA986GA-200 / Stahlblech-Korpus / Metall Felge / Gummi-Belag / Lochplatte

Bockrollen / EA986GA-200 / Stahlblech-Korpus / Metall Felge / Gummi-Belag / Lochplatte
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Spec.…Fixed
・Wheel dia. x W…200 x 50mm
・Load capacity…350kg
・Overall height…235mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986GA-200

Teilenummer
EA986GA-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

125.02 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / EA986GA-200 / Stahlblech-Korpus / Metall Felge / Gummi-Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist EA986GA-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986GA-200.

Technischer Support