Lenkrollen mit Bremse / EA986GC-125 / Stahlblech Felge / Blickle Comfort’ / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / EA986GC-125 / Stahlblech Felge / Blickle Comfort’ / Lochplatte
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Spec.…Swivelfront brake
・Wheel dia. x W…125 x 37.5mm
・Load capacity…120kg
・Overall height…150mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986GC-125

Teilenummer
EA986GC-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

125.80 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support