Apparate-Lenkrollen mit, ohne Bremse / EA986GF-50 / Gummi Belag / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen mit, ohne Bremse / EA986GF-50 / Gummi Belag / Gewindebolzen
【Product Specifications】
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Screw dim.-M10 x 30mm
・Swivel casters
・Ball bearing
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Swivel, without brake
・Wheel dia. x Width…50 x 18mm
・Load capacity…40kg
・Overall height…69mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986GF-50

Teilenummer
EA986GF-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.14 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen mit, ohne Bremse / EA986GF-50 / Gummi Belag / Gewindebolzen, die Teilenummer ist EA986GF-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986GF-50.

Technischer Support