Bockrollen / EA986GG-2 / Stahlblech-Korpus / Gummi Felge / Gummi-Belag A80 / Lochplatte / ESD

Bockrollen / EA986GG-2 / Stahlblech-Korpus / Gummi Felge / Gummi-Belag A80 / Lochplatte / ESD
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature:-20 to 60℃
・Material-Fitting:steel, Wheel:solidrubber
・Conductive caster with metal fittings.
・Spec.…Fixed
・Wheel dia. x W…75 x 25mm
・Load capacity…45kg
・Overall height…100mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986GG-2

Teilenummer
EA986GG-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.79 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / EA986GG-2 / Stahlblech-Korpus / Gummi Felge / Gummi-Belag A80 / Lochplatte / ESD, die Teilenummer ist EA986GG-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986GG-2.

Technischer Support