Bockrollen / EA986GG-50 / Stahlblech-Korpus / Nylon Felge / Gummi-Belag A80 / Lochplatte

Bockrollen / EA986GG-50 / Stahlblech-Korpus / Nylon Felge / Gummi-Belag A80 / Lochplatte
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…50 x 18mm
・Load capacity…40kg
・Overall height…71mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986GG-50

Teilenummer
EA986GG-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.51 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / EA986GG-50 / Stahlblech-Korpus / Nylon Felge / Gummi-Belag A80 / Lochplatte, die Teilenummer ist EA986GG-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986GG-50.

Technischer Support