Lenkrollen / EA986GN-75 / PP Felge / TPE Belag / 2-rädrig / Lochplatte / GrößexBreite: 75x(25x2)

Lenkrollen / EA986GN-75 / PP Felge / TPE Belag / 2-rädrig / Lochplatte / GrößexBreite: 75x(25x2)
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Material-Wheel: TPE (thermo-plastic elastomer) rubberFitting: steel
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…75 x 25mm
・Load capacity…100kg
・Overall height…101mm
・Weight…0.597kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986GN-75

Teilenummer
EA986GN-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

81.53 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / EA986GN-75 / PP Felge / TPE Belag / 2-rädrig / Lochplatte / GrößexBreite: 75x(25x2), die Teilenummer ist EA986GN-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986GN-75.

Technischer Support