Lenkrollen mit Bremse / EA986GS-75 / Nylon Rad / 2-räderig / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / EA986GS-75 / Nylon Rad / 2-räderig / Lochplatte
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Heat-proof temperature…-25 to 80℃
・Material …Body: steel (zinc-plated)Wheel: nylon 6
・Specification…Swivel with brake
・Wheel dia. x Width…75 x (23 x 2)mm
・Load capacity…100kg
・Overall height…101mm
・Weight…0.5kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986GS-75

Teilenummer
EA986GS-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

64.36 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support