Lenkrollen / EA986HB-100 / Stahlblech Felge / Gummi Belag / Lochplatte

Lenkrollen / EA986HB-100 / Stahlblech Felge / Gummi Belag / Lochplatte
【Product Specifications】
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Roller bearing
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…100 x 30mm
・Load capacity…70kg
・Overall height…125mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986HB-100

Teilenummer
EA986HB-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

89.34 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support