Lenkrollen / EA986HB-160 / Stahlblech Felge / Gummi Belag / Lochplatte

Lenkrollen / EA986HB-160 / Stahlblech Felge / Gummi Belag / Lochplatte
【Product Specifications】
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Roller bearing
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…160 x 40mm
・Load capacity…135kg
・Overall height…195mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986HB-160

Teilenummer
EA986HB-160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

112.63 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support