Bockrollen / EA986HE-100 / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Gummi-Belag A65 / Lochplatte

Bockrollen / EA986HE-100 / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Gummi-Belag A65 / Lochplatte
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature…-25 to 80℃
・Material…Fitting: steelWheel: solid rubber
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…100 x 40mm
・Load capacity…270kg
・Overall height…140mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986HE-100

Teilenummer
EA986HE-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

139.79 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / EA986HE-100 / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Gummi-Belag A65 / Lochplatte, die Teilenummer ist EA986HE-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986HE-100.

Technischer Support