Lenkrollen / EA986HF-100 / Stahl Felge / Gummi Belag / Lochplatte / Tragfähigkeit: 270 kg

Lenkrollen / EA986HF-100 / Stahl Felge / Gummi Belag / Lochplatte / Tragfähigkeit: 270 kg
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…100 x 40mm
・Load capacity…180kg
・Overall height…140mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986HF-100

Teilenummer
EA986HF-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

173.86 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support