Lenkrollen / EA986HF-200 / Stahlblech Felge / Gummi / Lochplatte / GrößexBreite: 200x50 / Tragfähigkeit: 600 kg

Lenkrollen / EA986HF-200 / Stahlblech Felge / Gummi / Lochplatte / GrößexBreite: 200x50 / Tragfähigkeit: 600 kg
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…200 x 50mm
・Load capacity…500kg
・Overall height…245mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986HF-200

Teilenummer
EA986HF-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

338.73 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support