Bockrollen / EA986HG-200 / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Luftbereifung A65 / Lochplatte

Bockrollen / EA986HG-200 / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Luftbereifung A65 / Lochplatte
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Material-Wheel: air tire with tube, Fitting: steel
・Heat-proof temperature: -25 to 50℃
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…200 x 50mm
・Load capacity…75kg
・Overall height…235mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986HG-200

Teilenummer
EA986HG-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

129.08 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / EA986HG-200 / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Luftbereifung A65 / Lochplatte, die Teilenummer ist EA986HG-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986HG-200.

Technischer Support