Apparate-Lenkrollen / EA986HV-1 / Nylon Rad / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen / EA986HV-1 / Nylon Rad / Gewindebolzen
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Fitting:steel(zinc plating finish), Whee:nylon6
・Thread size--1, 2:M10x20, -3:M12x20
・Specification-Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width(mm)-50 x 18
・Load capacity(kg)-75
・Overall height-69mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986HV-1

Teilenummer
EA986HV-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.18 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / EA986HV-1 / Nylon Rad / Gewindebolzen, die Teilenummer ist EA986HV-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986HV-1.

Technischer Support