Apparate-Lenkrollen / EA986HV-2 / Nylon Rad / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen / EA986HV-2 / Nylon Rad / Gewindebolzen
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Fitting:steel(zinc plating finish), Whee:nylon6
・Thread size--1, 2:M10x20, -3:M12x20
・Specification-Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width(mm)-75 x 23
・Load capacity(kg)-75
・Overall height-98mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986HV-2

Teilenummer
EA986HV-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.27 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support