Lenkrollen / EA986HW-50 / Nylon Rad / Lochplatte / GrößexBreite: 50x18 / Tragfähigkeit: 70 kg

Lenkrollen / EA986HW-50 / Nylon Rad / Lochplatte / GrößexBreite: 50x18 / Tragfähigkeit: 70 kg
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: nylon 6
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…50 x 18mm
・Load capacity…75kg
・Overall height…71mm
・Weight…0.22kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986HW-50

Teilenummer
EA986HW-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.60 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support