Bockrollen / EA986JA-80 / Stahlblech-Korpus / PP Felge / Gummi-Belag A80 / Lochplatte

Bockrollen / EA986JA-80 / Stahlblech-Korpus / PP Felge / Gummi-Belag A80 / Lochplatte
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Spec.…Fixed
・Wheel dia. x W…80 x 25mm
・Load capacity…50kg
・Overall height…102mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986JA-80

Teilenummer
EA986JA-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.55 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / EA986JA-80 / Stahlblech-Korpus / PP Felge / Gummi-Belag A80 / Lochplatte, die Teilenummer ist EA986JA-80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986JA-80.

Technischer Support