Bockrollen / EA986JD-200 / Stahlblech-Korpus / Alu Felge / Gummi-Belag A65 / Lochplatte

Bockrollen / EA986JD-200 / Stahlblech-Korpus / Alu Felge / Gummi-Belag A65 / Lochplatte
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Wheels vary in shape with dim.
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…200 x 50mm
・Load capacity…450kg
・Overall height…245mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986JD-200

Teilenummer
EA986JD-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

176.72 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / EA986JD-200 / Stahlblech-Korpus / Alu Felge / Gummi-Belag A65 / Lochplatte, die Teilenummer ist EA986JD-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986JD-200.

Technischer Support