Lenkrollen mit Bremse / EA986JK-1 / Aluguss Felge / Blickle Softhane® / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / EA986JK-1 / Aluguss Felge / Blickle Softhane® / Lochplatte
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 70℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: polyurethane
・Wheels vary in shape with dim.
・Specification…Swivelrear brake
・Wheel dia. x Width…100 x 40mm
・Load capacity…200kg
・Overall height…125mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986JK-1

Teilenummer
EA986JK-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

141.93 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support