Bockrollen / EA986KP-150 / Stahlblech-Korpus / Guss Felge / Blickle Extrathane® A92 / Lochplatte

Bockrollen / EA986KP-150 / Stahlblech-Korpus / Guss Felge / Blickle Extrathane® A92 / Lochplatte
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 70℃
・KP-300 and KR-300 have red coating.
・Material-Fitting: steel, Wheel: polyurethane
・Specification…Fixed
・Wheel dia.r x Width…150 x 50mm
・Load capacity…700kg
・Overall height…200mm
・Weight…5.4kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986KP-150

Teilenummer
EA986KP-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

300.50 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support