Lenkrollen mit Bremse / EA986KW-4 / Nylon Rad / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / EA986KW-4 / Nylon Rad / Lochplatte
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Wheel-Nylon 6
・Fitting-Steel (zinc-plated)
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Specification…Swivelfront brake
・Wheel dia. x Width…250 x 65mm
・Load capacity…1,200kg
・Overall height…295mm
・Weight…5.3kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986KW-4

Teilenummer
EA986KW-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

644.37 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / EA986KW-4 / Nylon Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist EA986KW-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986KW-4.

Technischer Support