Lenkrollen mit Federung / EA986KZ-100 / Aluguss Felge / Lochplatte

Lenkrollen mit Federung / EA986KZ-100 / Aluguss Felge / Lochplatte
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・With shock absorber (with spring)
・Material-Wheel: solid rubber, Fitting: steel
・Wheel dia. x W…100 x 40mm
・Load…180kg
・Height…170mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986KZ-100

Teilenummer
EA986KZ-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

351.17 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Federung / EA986KZ-100 / Aluguss Felge / Lochplatte, die Teilenummer ist EA986KZ-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986KZ-100.

Technischer Support