Transporträder / EA986MA-35 / Nylon-Rad

Transporträder / EA986MA-35 / Nylon-Rad
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Nylon 6
・Wear-resistant Resistant to alcohol, salt, grease, dilute acid, and dilute alkali
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Wheel dia. x W…35 x 25mm
・Load…75kg
・Shaft dia.…8mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986MA-35

Teilenummer
EA986MA-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.99 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / EA986MA-35 / Nylon-Rad, die Teilenummer ist EA986MA-35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986MA-35.

Technischer Support