Transporträder / EA986MB-6 / Nylon-Belag

Transporträder / EA986MB-6 / Nylon-Belag
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Nylon 6
・Resistant to alcohol, salt, grease, dilute acid, and dilute alkali
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Wheel dia. x W…150 x 50mm
・Load…400kg
・Shaft dia.…20mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986MB-6

Teilenummer
EA986MB-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

82.66 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / EA986MB-6 / Nylon-Belag, die Teilenummer ist EA986MB-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986MB-6.

Technischer Support