Transporträder / EA986MB-75 / Nylon-Belag

Transporträder / EA986MB-75 / Nylon-Belag
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Nylon 6
・Resistant to alcohol, salt, grease, dilute acid, and dilute alkali
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Wheel dia. x W…75 x 32mm
・Load…200kg
・Shaft dia.…12mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986MB-75

Teilenummer
EA986MB-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.19 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support