Bockrollen / EA986NM-80 / Stahlblech-Korpus / Stahl Rad 190-230HB / Lochplatte

Bockrollen / EA986NM-80 / Stahlblech-Korpus / Stahl Rad 190-230HB / Lochplatte
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25℃ to 120℃
・Material-Wheel: special steel, Fitting: steel
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…80 x 40mm
・Load capacity…700kg
・Overall height…120mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986NM-80

Teilenummer
EA986NM-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

134.98 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / EA986NM-80 / Stahlblech-Korpus / Stahl Rad 190-230HB / Lochplatte, die Teilenummer ist EA986NM-80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986NM-80.

Technischer Support