Bockrollen mit Spurkranzrad / EA986NV-125 / Stahlblech-Korpus / Guss Rad mit Kugellager 180-220HB / Spurkranzrad / Lochplatte

Bockrollen mit Spurkranzrad / EA986NV-125 / Stahlblech-Korpus / Guss Rad mit Kugellager 180-220HB / Spurkranzrad / Lochplatte
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25℃ to 120℃
・Material-Wheel: cast steel, Fitting: steel
・Wheel with grease nipple
・Wheel dia. x W…125 x 36mm
・Load…900kg
・Height…170mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986NV-125

Teilenummer
EA986NV-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

237.89 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support