Bockrollen mit Spurkranzrad / EA986NV-200 / Stahlblech-Korpus / Guss Rad mit Kugellager 180-220HB / Lochplatte mit Gerätefuß

Bockrollen mit Spurkranzrad / EA986NV-200 / Stahlblech-Korpus / Guss Rad mit Kugellager 180-220HB / Lochplatte mit Gerätefuß
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25℃ to 120℃
・Material-Wheel: cast steel, Fitting: steel
・Wheel with grease nipple
・Wheel dia. x W…200 x 38mm
・Load…1,500kg
・Height…245mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986NV-200

Teilenummer
EA986NV-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

424.08 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen mit Spurkranzrad / EA986NV-200 / Stahlblech-Korpus / Guss Rad mit Kugellager 180-220HB / Lochplatte mit Gerätefuß, die Teilenummer ist EA986NV-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986NV-200.

Technischer Support